97-70-321-11
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura extra grande, Posizione della Linguetta in alto, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | A lucchetto |
| Serie | Serie 70 |
| Tipo aggancio | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Misura | Misura extra grande |
| Lever Style | Posizione della Linguetta in alto |
| Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.