97-67-104-15
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Misura grande, Keeper Scoperto (Singolo Buco Con locating lug), Acciaio, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Tipo aggancio | Exposed Keeper (single hole with locating lug) |
| Misura | Large Size, 60 Series |
| Tipo | Housing |
| Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.