97-57-105-12

Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, , Keeper Nascosto (stile del pulsante), Acciaio, Naturale

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Naturale
Colore Naturale
Serie Serie 50
Tipo aggancio Concealed Keeper (button style)
Misura Intermedia
Class 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.