97-50-130-22
Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Posizione della Linguetta in alto, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Naturale |
| Restrizione dell'accesso | Opzione per l'Aggancio secondario |
| Misura | Medium Size, 50 Series |
| Style | Impieghi leggeri |
| Lever Style | Posizione della Linguetta in alto |
| Tipo | Latch |
| Class | 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto |
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.