97-50-121-22

Chiusura con azionamento sopra il punto morto, Intermedia, Posizione della Linguetta in alto, Keeper Nascosto (due fori di montaggio), Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Naturale
Restrizione dell'accesso Opzione per l'Aggancio secondario
Serie Serie 50
Tipo aggancio Concealed Keeper (two hole mount)
Misura Intermedia
Style Impieghi leggeri
Lever Style Posizione della Linguetta in alto
Class 97 – Chiusure con azionamento sopra il punto morto
L’azionamento a leva produce un’azione sopra il punto morto; il design semplice e accattivante di questa chiusura genera una tensione naturale che si estende al meccanismo curvo della chiusura a molla per prevenire aperture accidentali. Disponibili in varie misure, finiture, tipi di aggancio e altre opzioni per adattarsi ad una varietà di requisiti applicativi.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.