92-61-104-50
Chiusura a camma, Compact 'T' Maniglia, Azionamento a mano, Lega di zinco, Nero, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Tipo Impugnatura | Compact 'T' Handle |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | 92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L |
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.