92-41-521
Chiusura a camma, Maniglia a L , Ruotare in senso orario per aprire, Corta, Lega di zinco, Nero, Rivestimento in polvere nera organica
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| Funzionamento | Ruotare in senso orario per aprire |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Tipo Impugnatura | Maniglia a L |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | 92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L |
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.