92-41-132

Chiusura a camma, Maniglia a L , Ruotare in senso orario per aprire, Lunga, Lega di zinco, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Cromato
Tipo Nottolino Lunga
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 44.50
Funzionamento Ruotare in senso orario per aprire
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Tipo Impugnatura Maniglia a L
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Class 92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.