62-70-22
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Misura piccola, A filo profilo, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Cromato, Spazzolato
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Cromo spazzolato |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 3.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 10.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 28.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 34.50 |
| Profilo | A filo |
| Misura | Misura piccola |
| Class | 62 - Chiusure a compressione Lift & Turn |
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.