The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Misura piccola, A filo profilo, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Cromato, Lucida
62-70-11
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Misura piccola, A filo profilo, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Cromato, Lucida
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Colore
Lucida
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
3.00
Grip - Minimum (mm)
4.50
Grip - Maximum (mm)
10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
40.50
Profilo
A filo
Misura
Misura piccola
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
313
2026-02-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
43
2026-02-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
39
2026-02-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
11
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
11
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-02-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0