The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, A filo profilo, Serratura a chiave, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata
62-42-301-2
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, A filo profilo, Serratura a chiave, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Cromato
Colore
Testurizzata
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo Testa
Key Locking
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
26.00
Grip - Maximum (mm)
36.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
36.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Profilo
A filo
Misura
Intermedia
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
141
2026-02-02
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
59
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
58
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
31
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521