62-42-201-2

Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, A filo profilo, Serratura a chiave, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Testurizzata
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Tipo Testa Key Locking
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 6.00
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Profilo A filo
Misura Intermedia
Class 62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.