The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-151-2
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, A filo profilo, Serratura a chiave, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo Testa
Key Locking
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
6.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
66.00
Profilo
A filo
Misura
Intermedia
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3026
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
130
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
48
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
14
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521