62-20-31
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Serie Miniatura, Tipo Impugnatura, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Cromato, Lucida
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucida |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Misura | Serie Miniatura |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 62 - Chiusure a compressione Lift & Turn |
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.