5T-11-M35-222-5

Viti imperdibili, M3,5X0,6

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio, Acciaio inox, Lega di alluminio
Finitura Zincato, cromato lucido
Dimensione Filetto M3,5X0,6
Tipo Testa Combinazione a croce/a taglio
Installazione A Ribadire
Spessore OP 3.20
Sporgenza vite agganciata (mm) 9.90
Sporgenza vite sganciata (mm) 6.60
Class 5T - Viti imperdibili

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.