5T - Viti imperdibili
![5T - Viti imperdibili 5T - Viti imperdibili](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/captive_screws/5T-Primary-Image-968x432.jpg)
Il design di questo fissaggio imperdibile a molla aiuta a mantenere un collegamento meccanico positivo con un precarico impostato anche in caso di urti, vibrazioni ed espansione termica.
- Questo design risolve leggere inconsistenze o lievi errori di complanarità tra chip e scheda a circuito stampato
- Il fermo ad azione positiva consente di impostare un precarico massimo di 5 lbf.
- Molle e viti prigioniere prevengono la perdita di viteria e danni alle schede a circuiti
- Versione imperdibile a ribadire compatibile con la maggior parte dei materiali dissipatori da 1,5 mm a 3,2 mm
- Molteplici passi di filettatura disponibili – M3, M3,5, 4-40, 6-32
- Viti disponibili in molteplici lunghezze per adattarsi a varie dimensioni di distanziatori e inserti per schede a circuiti stampati
- Forniamo attrezzi speciali per l’installazione a ribadire dei distanziatori e il fissaggio degli anelli di bloccaggio
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: