The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
5T-11-06-222-5
Viti imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto
Specificazioni
Materiale
Acciaio, Acciaio inox, Lega di alluminio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Dimensione Filetto
6-32
Tipo Testa
Combinazione a croce/a taglio
Installazione
A Ribadire
Spessore OP
3.20
Sporgenza vite agganciata (mm)
9.90
Sporgenza vite sganciata (mm)
6.60
Class
5T - Viti imperdibili
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
646
2026-10-09
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731