58-27-310-26

Viti, Acciaio inox, Rivestimento organico nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Rivestimento organico nero
Colore Nero
Dimensione Filetto 8-32
Serie Base
Class 51/53/58 - Viti imperdibili
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.