57-30-402-50
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Molla Latch, Misura piccola, Nessuna restrizione, Pornello, Installazione di saldatura, Liscio, Acciaio, Ramato, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Ramato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Stile pomello |
| Installazione | Weld |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.40 |
| Misura | Misura piccola |
| Corsa | 5.20 |
| Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.