53-23-712-24
Viti imperdibili, 10-24, A Ribadire, Senza cava, Zigrinata, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Lucida |
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Dimensione Filetto | 10-24 |
| Tipo Testa | Senza cava |
| Installazione | A Ribadire |
| Serie | Con espulsione a molla |
| Class | 51/53/58 - Viti imperdibili |
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.