53-21-316-26
Viti imperdibili, 1/4-20 Dimensione Filetto, A Ribadire, Senza cava, Zigrinata, Nero
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico nero |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Dimensione Filetto | 1/4-20 |
| Tipo Testa | Senza cava |
| Installazione | A Ribadire |
| Serie | Con espulsione a molla |
| Class | 51/53/58 - Viti imperdibili |
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.