51-77-614-26
Viti imperdibili, M6 X 1,0, A Ribadire, Cava a taglio, Zigrinata, Nero
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico nero |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Zigrinata |
| Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Installazione | A Ribadire |
| Serie | Standard |
| Spessore OP | 6.70 |
| Class | 51/53/58 - Viti imperdibili |
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.