44-99-119-12

Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Tre Fori, Intermedia, Nessuna restrizione, Nero Pornello, 2.8-4.4mm Pannello, 9.5-19.1mm Serraggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Zincato, cromato lucido
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo Testa Stile pomello
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 4.40
Grip - Minimum (mm) 9.50
Grip - Maximum (mm) 19.10
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Misura Intermedia
Corsa 9.60
Class 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.