38-110-21-16
Rivetti a espansione
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Lucido |
| Tipo Testa | Testa tonda Universale |
| Pin Material | Lega di alluminio |
| Diametro stelo | 7.9 mm |
| Class | 10/38 – Rivetti a espansione |
Fissate in modo solido e permanente diversi materiali - metallo, legno e muratura – con gli economici rivetti ad espansione Southco, disponibili con montaggio a foro passante e cieco. I rivetti ad espansione sono facili da montare e smontare, risultando pertanto ideali per il lavoro su campo e in grado di ridurre notevolmente i costi totale di installazione e disintallazione.