17-T-404
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura grande, Testa ToolHead, 3.1 mm Diametro della Testa, Acciaio,
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Tipo Testa | Testa ToolHead |
| Spessore materiale | 15.90 |
| Spessore max. pannello esterno | 3.10 |
| Diametro della Testa | 14.30 |
| Misura | Large Size 17 |
| Lunghezza | 28.60 |
| Tipo | Rondella di ritenzione |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.