12-T-305
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Testa ToolHead, 4.5 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato più la guarnizione |
| Tipo Testa | Testa ToolHead |
| Spessore materiale | 9.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.50 |
| Diametro della Testa | 11.10 |
| Misura | Medium Size 12 |
| Lunghezza | 18.70 |
| Tipo | Rondella di ritenzione |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.