The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Cava a taglio, 3.2 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
12-11-304-11
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Cava a taglio, 3.2 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo Testa
Cava a taglio
Spessore materiale
9.50
Spessore max. pannello esterno
3.20
Diametro della Testa
12.70
Misura
Medium Size 12
Lunghezza
18.70
Tipo
Rondella di ritenzione
Class
9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
2319
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1310
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
320
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
35
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-02-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
6
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2026-02-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0