The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Cava a taglio, 3.2 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
12-11-204-11
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Cava a taglio, 3.2 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo Testa
Cava a taglio
Spessore materiale
6.40
Spessore max. pannello esterno
3.20
Diametro della Testa
12.70
Misura
Medium Size 12
Lunghezza
15.50
Tipo
Rondella di ritenzione
Class
9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10276
2026-01-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2625
2026-01-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
71
2026-01-23
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Clancey Company
Overland Park KS USA
53
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
11
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-01-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0