09-11-304-26
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura piccola, Cava a taglio, 3.4 mm Diametro della Testa, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Spessore materiale | 9.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 3.40 |
| Diametro della Testa | 7.70 |
| Misura | Small Size 09 |
| Lunghezza | 17.10 |
| Tipo | Rondella di ritenzione |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.