The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
09-11-103-11
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura piccola, Cava a taglio, 2.2 mm Diametro della Testa, Acciaio, Zincato, cromato più la guarnizione
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo Testa
Cava a taglio
Spessore materiale
3.20
Spessore max. pannello esterno
2.20
Diametro della Testa
7.70
Misura
Small Size 09
Lunghezza
10.70
Tipo
Rondella di ritenzione
Class
9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
3993
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
343
2026-03-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
304
2026-03-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
201
2026-03-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
104
2026-03-23
sales@steeves.ca
204.474.1239
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
44
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
9
2026-03-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2026-03-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0