07-10-201-11

Chiusura a leva, Polipropilene, Serie 200 , Bianco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Polipropilene
Finitura Naturale
Colore Bianco
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Serie Serie 200
Class 07 – Chiusure a leva con snodo
Questo design a basso profilo, con l’azione a leva e il bloccaggio sicuro garantito dal meccanismo sopra al punto morto, risulta ideale per pannelli interfaccianti. Le levette si chiudono a scatto bloccando il pannello; per aprire basta sollevarle. Queste chiusure esaltano qualunque look caratterizzato da linee pulite, minimizzando la sporgenza esterna per non alterare il design dell’armadio e prevenire impigliamenti.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.