01-10-721-51
Chiusura a ca mma con scodellino a filo, Apertura a destra o a sinistra , Chiusura a tre punti., Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Installazione | A scatto |
| Funzionamento | Apertura a destra o a sinistra |
| Punti di Chiusura | Chiusura a tre punti. |
| Class | 01 - Chiusure a camma con scodellino a filo |
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.