Commandé à distance

Unsere verdeckten/ferngesteuerten Verschlüsse bieten eine einzigartige Mischung aus verborgener Sicherheit und bequemem Zugang. Diese innovativen Verschlüsse sind so konzipiert, dass sie beim Schließen vollständig vor dem Blick verborgen sind und so ein sauberes ästhetisches Erscheinungsbild bieten, während sie zuverlässige Sicherheit gewährleisten. Sie werden oft mechanisch oder elektrisch betätigt und fügen so aus der Ferne eine zusätzliche Kontrollschicht hinzu. Von hochwertigen Schränken und sicheren Gehäusen über Zugangsklappen bis hin zu versteckten Fächern bieten unsere verdeckten/ferngesteuerten Verschlüsse eine anspruchsvolle und funktionale Lösung.

Commandé à distance

Principales caractéristiques :

  • Caché à la vue : Le mécanisme de verrouillage reste complètement dissimulé lorsqu'il est fermé, offrant un aspect élégant et sophistiqué.
  • Activation à distance ou dissimulée : Actionné à distance via des liaisons mécaniques ou des signaux électriques pour plus de commodité et de contrôle.
  • Verrouillage sécurisé : Offre des mécanismes de verrouillage résistants à la manipulation pour empêcher l'accès non autorisé ou les ouvertures accidentelles.
  • Construction durable : Fabriqué à partir de matériaux robustes tels que l'acier et l'acier inoxydable pour résister à une utilisation intensive tout en garantissant une fiabilité à long terme.

 

Avantages clés :

  • Esthétique améliorée : Élimine les éléments matériels visibles pour un aspect moderne et épuré.
  • Sécurité accrue : Fournit un verrouillage résistant à la manipulation et dissimulé pour une protection renforcée.
  • Accès pratique : Simplifie l'opération avec une activation à distance ou dissimulée.
  • Applications : Nos verrous dissimulés/à distance sont utilisés dans diverses applications, notamment les armoires et meubles haut de gamme, les enceintes sécurisées, les compartiments cachés, les panneaux d'accès, l'électronique et l'instrumentation, les intérieurs de véhicules, les présentoirs de vente au détail et les applications spécialisées.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Commandé à distance

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

  4. R4-90-321-20

    Latch

Page
par page