AC-50-101-11
Actionneur, point unique avec support câble, Poignée à presser, Sans serrure, En nylon, Noir
| Matériau | En nylon |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Type d’actionneur | Squeeze Handle |
| Style d'actionnement | point unique avec support câble |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.