EM-05 -Gâches électroniques

La Série EM-05 de gâches électroniques coulissante de Southco permet d’améliorer le contrôle d'accès des applications nécessitant un accès invisible, contrôlé et sécurisé. Les gâches électroniques à glissière de la Série EM-05 offrent le côté pratique d’un accès électronique et d’une fermeture par poussée dans une unité unique. Leur versatilité, leur facilité d’installation et leur adaptation aux petits espaces permettent de passer aisément du contrôle d'accès mécanique au contrôle d’accès physique électronique.
EM-05 -Gâches électroniques
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissantes fournit une solution simplifiée de contrôle d'accès électronique permettant le contrôle et la surveillance de panneaux d’accès aux cabinets et équipements allant de la dispense de produits pharmaceutiques au stockage de comprimés.
  • Compatible avec une variété de loquets mécaniques montés sur la porte
  • Accepte les signaux d’une variété de dispositifs de contrôle d'accès
  • Fonctionnement intuitif de fermeture par poussée
  • Accès caché pour améliorer la sécurité et la conception industrielle
  • Installation simple et facile permettant aussi l’intégration à des conceptions existantes
  • Commande prioritaire mécanique en cas de panne d’électricité
  • Montage sur la porte ou le cadre
  • Versions compactes disponibles pour permettre une utilisation dans les petits espaces
  • Microrupteur indiquant l’état de verrouillage disponible en option
  • Option d’interrupteur de porte intégré
  • Multiples configurations de montage
  • Délais d'actionnement contrôlés par microprocesseur
  • Option de capteur de porte et surveillance de l’état du loquet disponible
  • Capteurde porte et de pêne intégré pour plus de sécurité

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EM-05 -Gâches électroniques

Afficher en Grille Liste

14 Articles

Par ordre décroissant
  1. EM-05-42-2401

    Latch

  2. EM-05-42-2401-1

    Latch

  3. No more items to load
408f94e9f9e7a7d6bec3a525095dde9ba7a992403f6a389d163cd025d0fe8721 18.221.158.39
please type in at least 2 letters...
Loading...