EM-05-21-101
Gâche électronique miniature, Montage latéral, Pas de contacteur, Oui Commande prioritaire mécanique, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Verrouillage électronique | Oui |
| Type de montage | Montage latéral |
| Commande prioritaire mécanique | Oui |
| Class | EM-05 – Gâches électroniques |
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissante de Southco permet d’améliorer le contrôle d'accès des applications nécessitant un accès invisible, contrôlé et sécurisé. Les gâches électroniques à glissière de la Série EM-05 offrent le côté pratique d’un accès électronique et d’une fermeture par poussée dans une unité unique. Leur versatilité, leur facilité d’installation et leur adaptation aux petits espaces permettent de passer aisément du contrôle d'accès mécanique au contrôle d’accès physique électronique.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire