Description et avantages
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissantes fournit une solution simplifiée de contrôle d'accès électronique permettant le contrôle et la surveillance de panneaux d’accès aux cabinets et équipements allant de la dispense de produits pharmaceutiques au stockage de comprimés.
- Compatible avec une variété de loquets mécaniques montés sur la porte
- Accepte les signaux d’une variété de dispositifs de contrôle d'accès
- Fonctionnement intuitif de fermeture par poussée
- Accès caché pour améliorer la sécurité et la conception industrielle
- Installation simple et facile permettant aussi l’intégration à des conceptions existantes
- Commande prioritaire mécanique en cas de panne d’électricité
- Montage sur la porte ou le cadre