EM-05-11-111
Gâche électronique miniature, Montage en façade, Contacteur interne d'état du loquet, Oui Commande prioritaire mécanique, Plastique, Noir
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Verrouillage électronique | Oui |
Type de montage | Montage en façade |
Commande prioritaire mécanique | Oui |
Microrupteur | Latch Status Switch Only |
Class | EM-05 – Gâches électroniques |
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissante de Southco permet d’améliorer le contrôle d'accès des applications nécessitant un accès invisible, contrôlé et sécurisé. Les gâches électroniques à glissière de la Série EM-05 offrent le côté pratique d’un accès électronique et d’une fermeture par poussée dans une unité unique. Leur versatilité, leur facilité d’installation et leur adaptation aux petits espaces permettent de passer aisément du contrôle d'accès mécanique au contrôle d’accès physique électronique.
Rédigez votre propre commentaire