EM-05-53-2001
Gâche électronique, Connecteur non étanche, 5 Volts, Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Verrouillage électronique | Oui |
| Commande prioritaire mécanique | No |
| Voltage | 5 V |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Class | EM-05 – Gâches électroniques |
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissante de Southco permet d’améliorer le contrôle d'accès des applications nécessitant un accès invisible, contrôlé et sécurisé. Les gâches électroniques à glissière de la Série EM-05 offrent le côté pratique d’un accès électronique et d’une fermeture par poussée dans une unité unique. Leur versatilité, leur facilité d’installation et leur adaptation aux petits espaces permettent de passer aisément du contrôle d'accès mécanique au contrôle d’accès physique électronique.