EM-05-21-100

Gâche électronique miniature, Montage latéral, Pas de contacteur, Pas deCommande prioritaire mécanique, Plastique, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Verrouillage électronique Oui
Type de montage Montage latéral
Commande prioritaire mécanique No
Class EM-05 – Gâches électroniques
La Série EM-05 de gâches électroniques coulissante de Southco permet d’améliorer le contrôle d'accès des applications nécessitant un accès invisible, contrôlé et sécurisé. Les gâches électroniques à glissière de la Série EM-05 offrent le côté pratique d’un accès électronique et d’une fermeture par poussée dans une unité unique. Leur versatilité, leur facilité d’installation et leur adaptation aux petits espaces permettent de passer aisément du contrôle d'accès mécanique au contrôle d’accès physique électronique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.