R4-90-0521-20
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Micro Taille, M5 Filetage, 304 Acier inoxydable, Passivé, Brillant
Matériau | 304 Stainless Steel |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Trou de montage | Filetage M5 |
Taille | Micro Size |
Type d’accessoire | Gâche |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire