Description et avantages
Etant donné la durabilité de leurs matériaux, leur placage anticorrosion et la robustesse de leur construction, ces loquets conviennent aux environnements sévères. Ils s'adaptent aisément à un éventail d'applications grâce à un mécanisme facile à utiliser et à différentes options d'actionnement.
- Grâce à une enveloppe d'installation et un profil compacts, le loquet peut être monté sur des portes de faible épaisseur et présente une saillie minime par rapport à la face du panneau de porte
- Les tolérances d'accouplement généreuses permettent de compenser les défauts d'alignement et la flexion des panneaux de porte ou des capots de grande taille
- Construction 100% métal pour des performances durables
- Cames et détentes en acier trempé pour des charges de service élevées
- La finition anticorrosion répond aux exigences des environnements sévères
- De nombreux modèles sont compatibles avec un actionnement à distance un point ou multipoints par l’intermédiaire de câbles ou de tiges