AC-70-101-11
Actionneur, Actionneur à palette (vis et support compris), Sans serrure, Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre, Plastique ABS |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Type d’actionneur | Actionneur à palette (vis et support compris) |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.