R4-0-50253-2

Support de montage de câble, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.00
Class AC - Câbles

Disponibles dans sept modèles et types de terminaison différents pour répondre aux exigences d’une grande diversité d’applications, les câbles Southco AC relient les actionneurs et les loquets rotatifs de notre gamme pour assurer un actionnement à distance. Réalisés dans des matériaux inoxydables

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.