MT - Loquets pour panneaux Sundecker
Si vous souhaitez pouvoir monter et/ou actionner un loquet à fermeture par poussée selon divers angles ou positions, le loquet pour panneaux Sundecker offre une remarquable polyvalence. Le corps de loquet aux dimensions généreuses tolère des forces de tirage importantes, et l’option d’actionnement du loquet à distance contribue à éviter la présence de visserie externe au niveau des points de verrouillage.
![MT - Loquets pour panneaux Sundecker MT - Loquets pour panneaux Sundecker](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/MT-Sundecker-Panel-Latches-968x432.jpg)
Sur ce loquet, le mécanisme coulissant de fermeture par poussée de base est optimisé par une conception robuste du corps et de multiples options de verrouillage et de dégagement afin d’obtenir une solution polyvalente invisible pour les applications où les petits loquets ne conviennent pas.
- La courroie d’actionnement (1 mètre de long) s’attache à l’arrière du loquet mais elle peut être pliée et acheminée de manière à ce que le tirage puisse s’effectuer selon différents angles
- Le modèle à courroie d’actionnement est fourni avec une courroie de dégagement en boucle, une équerre protège-courroie et une gâche de loquet
- Le modèle à œillet offre un point de fixation pour un système d’actionnement par câble
- La construction robuste du corps supporte des forces de tirage importantes à l’ouverture
- Le loquet se monte à l’intérieur de l’armoire et n’est donc pas visible
- Construction 100% matériaux de qualité nautique
- Un œillet peut être utilisé pour rattacher un système de dégagement par câble permettant un actionnement à distance
- La coulisse du loquet peut s’engager dans la gâche selon quatre angles au choix : nord, sud, est ou ouest.
- La force de tirage nominale du loquet est de 2 640 N
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT