MT-03-23-5
Loquet à fermeture par poussée, Sundecker
| Couleur / Apparance | Noir |
|---|---|
| Installation | Rivet / Screw |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Œillet - Ouest |
| Class | MT - Loquets pour panneaux Sundecker |
Si vous souhaitez pouvoir monter et/ou actionner un loquet à fermeture par poussée selon divers angles ou positions, le loquet pour panneaux Sundecker offre une remarquable polyvalence. Le corps de loquet aux dimensions généreuses tolère des forces de tirage importantes, et l’option d’actionnement du loquet à distance contribue à éviter la présence de visserie externe au niveau des points de verrouillage.