MT-03-11-5
Loquet à fermeture par poussée, Sundecker
| Couleur / Apparance | Noir |
|---|---|
| Installation | Rivet / Screw |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Courroie - Sud |
| Class | MT - Loquets pour panneaux Sundecker |
Si vous souhaitez pouvoir monter et/ou actionner un loquet à fermeture par poussée selon divers angles ou positions, le loquet pour panneaux Sundecker offre une remarquable polyvalence. Le corps de loquet aux dimensions généreuses tolère des forces de tirage importantes, et l’option d’actionnement du loquet à distance contribue à éviter la présence de visserie externe au niveau des points de verrouillage.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire