AC-75-101-11
Actionneur, Sans serrure, Alliage d'aluminium, Noir
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Type d’actionneur | Paddle |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.