Loquets à compression

Les loquets à compression de Southco offrent un avantage mécanique, assurant une fermeture hermétique des portes empêchant la pénétration d'eau et de poussière et résistant aux vibrations tout en permettant un accès facile avec un choix d'outils et de clés ainsi que d’options de sécurité.

image1

Avantages Clés

  • Product Performance

    Installation et fonctionnement rapides

  • Vibrantion Resistant

    Empêche la pénétration d’eau et de poussière

  • Stainless Steel

    Élimine les vibrations et le bruit

  • Key Choice System

    Options de verrou à clé et d’outils de sécurité

  • Mounting Options

    Options réglables pour palier les variations et jeux de joints

  • Product Testing

    Options multiples d'actionneurs et de poignées

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets à compression

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
7d302da7c089f597b9bbe34d8c366c1eb78ae5507d6ddd71dc713ca2bb5aa48d 18.119.165.5
please type in at least 2 letters...
Loading...