44-1-24-0

Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, 0.8-6.4mm Panneau, 19.1-28.6mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Accès limité Outil
Type de tête Empreinte hexagonale
Grip - Minimum (mm) 19.10
Grip - Maximum (mm) 28.60
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille Moyenne
Course axiale 9.50
Class 14/43/44 - Loquets à compression autoréglables à montage à trois trous
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, 0.8-6.4mm Panneau, 19.1-28.6mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant